Unsere Referenzen

OBO Produkte im Einsatz.

Schloss Elmau Luxury Retreat & Spa

OBO-Systeme im Hotelneubau in den Alpen

Projektbeschreibung

Im März 2015 eröffnete das Schloss Elmau Luxury Retreat & Spa. Damit die Gäste jederzeit zuverlässig auf Strom und Daten zugreifen können, lieferte OBO Bettermann umfassende Systeme für die elektrotechnische Infrastruktur des Hotels.

Allgemeine Gebäudeinformationen

Umgeben von einer malerischen Alpenkulisse erfüllt das Schloss Elmau Luxury Retreat in jedem Detail die hohen Ansprüche seiner Gäste. Bei der Ausstattung des Boardrooms sowie der luxuriösen Suiten wurden ausschließlich hochwertige Systeme eingesetzt. So sorgen in zahlreichen Räumen Unterflur-Systeme mit hochwertigen Bodensteckdosen aus Edelstahl von OBO für einen optimalen Zugang zu Strom und Daten. Auch an den Fensterfronten, an Wänden und in Brüstungskanälen über Heizungen sind Leitungsführungs-Systeme von OBO installiert.

Warum hat sich der Kunde für OBO-Produkte entschieden?

Mehr als 1.000 Meter Gitterrinnen führen im Verborgenen die Leitungen und gewährleisten dabei einen normgerechten Funktionserhalt im Brandfall für die Systeme zur Evakuierung und Brandbekämpfung. In enger Zusammenarbeit mit dem beauftragten Fachplaner, der IEP Schwenzer / Raab GmbH, sowie dem ausführenden Elektroinstallationsunternehmen Schöffmann aus Weilheim lieferte OBO exakt auf die Anforderungen des Gebäudes abgestimmte Systeme.

Das nach den Plänen von Eigentümer Dietmar Müller-Elmau in Zusammenarbeit mit den Architekten Christoph Sattler und Claudia Dressel entstandene Hotel ergänzt das Angebot des benachbarten Schlosses. Im Jahr 2005 hatte ein Brand zwei Drittel des denkmalgeschützten Schloss Elmau aus dem Jahr 1916 zerstört. In weniger als zwei Jahren wurde das traditionelle Schloss Elmau wieder aufgebaut, während parallel die Erweiterungspläne für das Retreat & Spa entstanden.

•Bauherr: Schloss-Elmau GmbH & Co. KG

•Planung:  Ingenieurgesellschaft IEP Schwenzer / Raab GmbH, Dipl. Ing. Wolfgang Schwenzer,

•Installation:  Elektro Schöffmann GmbH & Co. KG, Weilheim in Oberbayern, Klaus Schöffmann

•OBO Vertretung: Vertriebsregion Süd, Jörg Meiser

•Eingesetzte OBO-Systeme:  Gitterrinnen mit Funktionserhalt, Unterflur- und Leitungsführungssysteme