Geothermie-Kraftwerk Insheim

Isolierter Blitzschutz für explosionsgefährdete Bereiche mit den OBO Systemen isCon und isFang

Tief in die Erde reichen die Bohrungen des Geothermie-Kraftwerks in Insheim. Sie verschaffen den Zugang zu mehr als 165 Grad Celsius heißem Wasser, das aus Erdschichten in bis zu 3.600 Metern Tiefe gefördert wird. Alle Kernkomponenten der zukunftsweisenden Anlage wie Turbine, Generator, Wärmetauscher und Verdampfer sind mit einer isolierten Blitzschutzanlage von OBO abgesichert.

Der Betreiber, die Pfalzwerke geofuture GmbH, beauftragte das Unternehmen Adams Blitzschutz-Systeme GmbH damit, eine isolierte Blitzschutzanlage nach Risikoanalyse zu erstellen. Dabei musste der Schutz der Anlage nach den technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2152 Teil 3 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre“ umgesetzt werden. In allen Gebäudebereichen außer der Trafostation realisierte die Adams Blitzschutz-Systeme GmbH diese Vorgaben gemeinsam mit OBO. Dabei kamen die isolierte Ableitung OBO isCon und das Fangmast-System OBO isFang zum Einsatz.

Andreas Wiedenmann (BEx-Fachkraft) von der Firma Adams Blitzschutz-Systeme GmbH setzt die Blitzschutz-Systeme von OBO gerne wegen ihrer schnellen Montage ein: „Damit erreichen wir eine Zeitersparnis gegenüber einem konventionellen Blitzschutz.“ Für die Planung und Ausarbeitung bekommt OBO ebenfalls gute Noten von den Fachleuten für Blitzschutz. Auch der Kunde zeigt sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Seit November 2012 gewinnen die Pfalzwerke in Insheim nun saubere Energie für umgerechnet 8.000 Haushalte – gut gesichert durch Blitzschutz-Systeme von OBO.

OBO Lösungen für den isolierten Blitzschutz – sicher und effektiv

  • Isolierter Blitzschutz spielt entscheidende Rolle bei der Absicherung von Gebäuden gegen Blitzeinschläge.
  • OBO Systeme ermöglichen normkonforme Blitzschutzanlagen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Schnelles und effektives Arbeiten durch eine Vielzahl praxisgerechter Produkteigenschaften