Einkaufszentrum Arena Centar Zagreb

OBO lieferte Systeme zum Blitzschutz und zur Unterflur-Stromversorgung
Arena Center Zagreb

Das Arena Centar Einkaufszentrum in Zagreb bündelt Einkaufs-, Unterhaltungs-und Sport-Angebote unter einem Dach und bietet damit ein in der Region einzigartiges Einkaufserlebnis. OBO Unterflur-Systeme unterstützen den Geschäftsbetrieb durch eine flexible und optisch unauffällige Stromversorgung. Zum Schutz des Einkaufszentrums vor Blitz-und Überspannungsschäden wurden OBO Blitzschutz-Systeme installiert.

Das 350 Millionen Euro teure Einkaufszentrum Arena Centar Zagreb befindet sich im südwestlichen Teil der kroatischen Hauptstadt, in unmittelbarer Nähe der Arena Sporthalle Zagreb. Um den Bau des riesigen Einkaufszentrums zu ermöglichen, wurden unter anderem die größten ausländischen Direktinvestitionen in Südosteuropa seit dem Beginn der globalen Finanzkrise getätigt. Mehr als 7.500 Bauarbeiter arbeiteten 12 Monate lang jeden Tag, bis das das Arena Centar am 5. Oktober 2010 feierlich eröffnet werden konnte.

Heute arbeiten mehr als 2.500 Menschen im Arena Centar. Auf einer Fläche von 60.000 Quadratmetern bieten mehr als 220 Filialen Ihre Waren und Dienstleistungen an, darunter auch ein Interspar-Hypermarkt mit 10.000 Quadratmetern Fläche. Ein Multiplex-Kino mit 10 Sälen sowie ein Sky-Bowling-Center mit 24 Bahnen runden das Einkaufserlebnis ab. In den Verkaufsflächen sorgen OBO Unterflur-Systeme unauffällig für eine flexible Stromversorgung und erweitern so die Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten der Filialen. Ein OBO Blitzschutz-System sorgt auch bei Gewittern für ein sicheres Einkaufserlebnis und schützt das Einkaufszentrum vor Blitz- und Überspannungsschäden.