Engelbert Strauss
CI-Factory mit hochwertigen Produkten von OBO Bettermann für eine verlässliche Energieversorgung
Projektbeschreibung
Die CI-Factory ist der neue Produktionsstandort des Unternehmens in unmittelbarer Nähe zum Hauptsitz an der A66. Durch modernste Logistik schafft Engelbert Strauss neue Möglichkeiten zur Individualisierung von Berufsbekleidung.
Allgemeine Gebäudeinformationen
Besonderes Highlight ist die gläserne Schuhmanufaktur. Im Baukastenprinzip kann der Kunde aus einer Vielzahl von Komponenten individuelle und gebrandete Firmenschuhe zusammenstellen. Das ist laut Engelbert Strauss weltweit einzigartig. Individuelle Formen- und Leistensätze ermöglichen unterschiedlichste Passformen und nach Trägerwunsch wählbare Dämpfungsgrade. Und auch die Optik der Schuhe wird individuell wie nie.
Wichtiger Baustein des Konzeptes CI-Factory ist die Hightech-Logistik. Insgesamt eine Million Lagerplätze, mehr als 13 Kilometer Fördertechnik, Europas größter Spiralförderer und futuristische Shuttles – hochmoderne Logistiklösungen unterstützen den Menschen.
Wurden spezielle Lösungen verwendet?
Im kompletten Gebäude sind die hochwertigen Produkte von OBO Bettermann zu finden. Kabeltrag-Systeme, Unterflur-Systeme genauso wie Leitungsführungs-Systeme organisieren zukünftig die verlässliche Energieversorgung.
Welche Art von Herausforderungen gab es während des Baus?
Besondere Herausforderung bestand in der Montagehöhe bis 24 Meter.