• Pressemeldungen
  • Pressemeldungen zu Produkten

PYROLINE® Rapid mini: Brandschutz auf kleinstem Raum

Kabelkanaele vom Typ Pyroline Rapid

OBO Bettermann stellt kompakte Version seines Brandschutzkanals vor

Frankfurt/Menden. Dass Brandschutz für die Elektroinstallation auch auf kleinstem Raum möglich ist, beweist OBO Bettermann mit seinem kompakten Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid mini. Die neue Variante sorgt für einen zuverlässigen Brandschutz bei der Wand- und Deckenmontage sowie bei der abgehängten Montage.

Die Innenbeschichtung von PYROLINE® Rapid mini schäumt im Brandfall auf und verhindert damit die Übertragung von Feuer und Rauch in Flucht- und Rettungswegen. Der Kanal erfüllt die Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120. Die neue kompakte Variante bietet OBO jetzt in den Abmessungen 40 mal 70 Millimeter an. Passendes Zubehör ist ebenfalls lieferbar. So lässt sich der PYROLINE® Rapid auch im kleinen Format ganz einfach installieren und sorgt anschließend für zuverlässigen Brandschutz.

Downloads