• Pressemeldungen

Sortimentserweiterung - Aquasit jetzt auch im Mischbeutel

Offene Steckdose mit Mischbeutel
Aquasit Kaltvergussmasse

Aquasit Kaltvergussmasse ist die Lösung für Elektroinstallationen in besonders feuchter Umgebung.

Ob Anschlüsse im Garten, an Uferpromenaden, in Waschanlagen oder in einem Pumpensumpf – Aquasit sorgt überall für eine sichere Elektroinstallation. Gerade elektrische Installationen, die durch extreme oder langanhaltende Feuchtigkeit zu Schaden kommen könnten, werden mit Aquasit gegen Schäden geschützt.

Die bewährte Aquasit Kartusche wird jetzt durch die neuen Mischbeutel ergänzt. Diese sind in drei Größen erhältlich und ideal für das Vergießen größerer Kabelabzweigkästen. Durch die verschiedenen Größen – 400 ml, 800 ml und 1600 ml – findet sich immer die richtige Menge Aquasit für alle OBO-Kabelabzweigkästen.

Die Anwendung ist denkbar einfach: Komponenten direkt im Beutel vermischen und anschließend schnell und einfach vergießen. Die transparente, bernsteinfarbene Kaltvergussmasse auf Basis von Kohlenwasserstoffharzen härtet dann weichelastisch aus. Aquasit ist „selbstheilend" und kann zudem leicht wieder entfernt werden. Dem Nachinstallieren und regelmäßigem Prüfen der Installation steht somit nichts mehr im Wege.

Bildergalerie

Downloads