OBO sortiert Schienen-System neu
Praktische Auswahlhilfe und neue Strukturen sorgen für mehr Übersicht
Frankfurt/Menden. Seit vielen Jahren setzen Elektropraktiker weltweit auf das bewährte Schienen-System von OBO Bettermann. Damit die Bestellung und Installation jetzt noch leichter von der Hand geht, hat man die Produktreihe bei OBO neu sortiert. Auf einen Blick lässt sich nun aus den drei Belastungsbereichen leicht, mittel und schwer wählen. Auch das passende Zubehör findet sich direkt bei den jeweiligen Schienentypen in den Auswahlhilfen wieder.
Die robusten Schienen-Systeme kommen weltweit im Zusammenspiel mit zahlreichen weiteren OBO-Produkten zum Einsatz. So kommen sie zum Beispiel als wichtiges Bauteil in der Abhängekonstruktion von Kabeltragsystemen, als Befestigungsschienen für Bügelschellen zur Kabelverlegung oder als Montageschienen zur Verwendung.
Neben den drei Belastungsklassen leicht, mittel und schwer stehen Elektroinstallateuren die Schienen außerdem in verschiedenen Materialstärken zu Verfügung. Eine umfassende Auswahl von Lochmustern, immer genau passend für die entsprechende Anwendung, rundet das Portfolio ab. Ein weiterer Vorteil: Entsprechend des Einsatzortes ist das Schienensortiment in den Oberflächen bandverzinkt und tauchfeuerverzinkt sowie in den Edelstahlgüten A2 und A4 erhältlich.
Mit der praktischen Auswahlhilfe bekommt der Anwender rasch einen Überblick über die verschiedenen Varianten, Zubehörteile und Kombinationsmöglichkeiten. So steht der richtigen Auswahl nichts mehr im Weg.