• Pressemeldungen
  • Pressemeldungen zu Produkten

Brandschutzkanal mit unauffälliger Optik

Weisser Brandschutzkanal vom Typ Pyroline Rapid

PYROLINE® Rapid von OBO Bettermann jetzt in reinweiß erhältlich
 

Brandschutzkanäle von OBO Bettermann können je nach Einsatzbereich den Funktionserhalt sichern oder Flucht‐ und Rettungswege bis zu 120 Minuten feuer‐ und rauchgasfrei halten. Installiert an Wand oder Decke fallen sie schnell ins Auge und können das Gesamtbild eines Raumes oder Gebäudes nachteilig beeinflussen. Der Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid von OBO wird daher jetzt auch mit reinweißer Oberfläche angeboten. Dank seiner geringen Außenabmessungen und der neutralen Farbgebung fügt sich der Kanal in Firmen oder Krankenhäusern, aber auch in öffentlichen Gebäuden wie Verwaltung, Schulen oder Museen dezent in die Gesamtgestaltung ein.

Der PYROLINE® Rapid ist als Fluchtwegkanal mit den Feuerwiderstandsklassen I 30 bis I 120 gemäß DIN 4102 Teil 11 geprüft und zur Brandlastkapselung zugelassen. Er hat eine intumeszierende Innenbeschichtung, die im Brandfall aufschäumt und aktiv für die Brandlastkapselung und die Verhinderung der Brandweiterleitung sorgt. Trotz seiner geringen Außenabmessungen hat der Kanal einen großen Nutzquerschnitt und kann eine Kabellast von 30 kg/m aufnehmen.

Das Sortiment rund um den Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid umfasst eine Vielzahl von maßgeschneiderten Formteilen, die eine schnelle und einfache Installation unterstützen.

Bildergalerie

Downloads