Schwere Gitterrinne SGR

Die besonderen Anforderungen an Gitterrinnen und die vielfältigen Einsatzbereiche erfordern immer wieder eine Weiterentwicklung und Optimierung der Systeme. Daher hat OBO Bettermann die neue schwere Gitterrinne des Typs SGR aus 6 mm starkem Draht im U‐Profil entwickelt. Sie ist belastbarer und flexibler einsetzbar als herkömmliche Gitterrinnen.
Die neue Gitterrinne vereinigt gleich mehrere Vorteile in Bezug auf Belastbarkeit, Lüftungsverhalten, Oberflächenveredelung und Schmutzresistenz. Durch die starke Drahtausführung ist die SGR bei geringem Eigengewicht um bis zu 110 % belastbarer als die vergleichbaren Gitterrinnen der Wettbewerber und kann so auch über größere Stützabstände bis zu 4,0 m verwendet werden. Mit drei verschiedenen Seitenhöhen kann sehr flexibel auf unterschiedlich notwendiges Kabelvolumen reagiert werden, und die großen Gittermaschen ermöglichen an jeder Stelle, dass Kabel und Leitungen ein‐ und ausgeführt werden können. Die offene Struktur verhindert Wärmestau und auch die Ansammlung von Schmutz und Staub bleibt weitestgehend aus.
Passend für die schwere Gitterrinne gibt es den U‐Verbinder GUV 6 in den Oberflächen FT, G und A2. Die neue schwere Gitterrinne stellt somit ein optimales Gesamtpaket für die anspruchsvolle Kabelverlegung in verschiedensten Einsatzbereichen dar.