Anschlussfertiger Universalträger
Der neue anschlussfertige Universalträger von OBO Bettermann überzeugt durch seine schnelle und werkzeuglose Montage
OBO Bettermann präsentiert eine Weiterentwicklung für den Bereich der Unterflur-Systeme: den anschlussfertigen Universalträger connect UTC. Die vorkonfigurierten Träger lassen sich mit wenigen Handgriffen anschließen.
Die Montage ist einfach und zeitsparend: Die anschlussfertigen Universalträger connect UTC sind mit steckbaren Anschlussadaptern und einem WIELAND-Steckverbindersystem ausgestattet. Dabei erfolgt der Leitungsanschluss direkt über die Verbindungsleitungen an die Unterflurverteiler. Im Vergleich zu seinem Vorgänger entfällt bei dieser Produktvariante die Montage der einzelnen Steckdosen. Diese sind bereits vorinstalliert und die Universalträger können schnell und werkzeuglos in die Geräteeinsätze oder Kassetten eingebaut werden.
Der Universalträger ist komplett halogenfrei und wird in verschiedenen, vorkonfigurierten Varianten angeboten. Ein Leitungsanschluss von 3 x 1,5 mm² und 3 x 2,5 mm² ist über das Modul 45connect möglich. Andere Varianten des anschlussfertigen Universalträgers sind auf Anfrage oder über die Selbstkonfiguration möglich.