Anschlussfertiger Universalträger Connect UTC
OBO Bettermann präsentiert eine Weiterentwicklung für den Bereich der Unterflur-Systeme: den anschlussfertigen Universalträger connect UTC. Die vorkonfigurierten Träger lassen sich mit wenigen Handgriffen anschließen und überzeugen deshalb durch ihre schnelle und werkzeuglose Montage: Die anschlussfertigen Universalträger connect UTC sind mit steckbaren Anschlussadaptern und einem WIELAND-Steckverbindersystem ausgestattet. Dabei erfolgt der Leitungsanschluss direkt über die Verbindungsleitungen an die Unterflurverteiler. Im Vergleich zu seinem Vorgänger entfällt bei dieser Produktvariante die Montage der einzelnen Steckdosen. Diese sind bereits vorinstalliert und die Universalträger können schnell und werkzeuglos in die Geräteeinsätze oder Kassetten eingebaut werden.
Der Universalträger ist komplett halogenfrei und wird in verschiedenen, vorkonfigurierten Varianten angeboten. Ein Leitungsanschluss von 3 x 1,5 mm² und 3 x 2,5 mm² ist über das Modul 45connect möglich. Andere Varianten des anschlussfertigen Universalträgers sind auf Anfrage oder über die Selbstkonfiguration möglich.