Trennfunkenstrecke EX ISG H

Parent Art.Nr. cxmOID813584
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Blitzstrom geprüft
  • INMETRO, Brasilien
  • ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche

• Trennfunkenstrecke nach VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
• Ex-Zertifizierung nach ATEX
• Kennzeichnung nach EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
• Kennzeichnung nach EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
• Ex-Zertifizierung nach IECEx
• Kennzeichnung nach IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
• Kennzeichnung nach IEC 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
• Ex-Zertifizierung nach INMETRO
• Kennzeichnung nach ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
• Kennzeichnung nach ABNT NBR IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67

Anwendung: In explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1/21 und 2/22 zur indirekten Überbrückung von Isolierflanschen und Isolierverschraubungen z. B. in kathodisch korrosionsgeschützen (KKS) Anlagen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Impuls-
strom
(10/350)
Nennableit-
stoßstrom
(8/20)
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EX ISG H 100 kA 100 kA 5240030
1 Stück 193,80 € Preis / 1 Stück
Trennfunkenstrecke EX ISG H
Trennfunkenstrecke EX ISG H

Trennfunkenstrecke EX ISG H

Art.Nr. 5240030

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss metrisch
Ansprechwechselspannung 0,56 kV
Anschlusskabellänge 0 m
Bemessungs-Stehwechselspannung 250 V
Bemessungs-Stehgleichspannung 354 V
Bemessungs-Ansprechstoßspannung 1,25 kV
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Explosionsgeprüfte Ausführung ja
Impulsstrom (10/350) 100 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) 100 kA
Schutzart IP65/67
Temperaturbereich -20 - +60 °C
Zündschutzart Druckfeste Kapselung
Werkstoff der Anschlusses Zinkdruckguss
EX ISG H 350 100 kA 100 kA 5240031
1 Stück 215,25 € Preis / 1 Stück
Trennfunkenstrecke EX ISG H, mit einer Leitung
Trennfunkenstrecke EX ISG H, mit einer Leitung

Trennfunkenstrecke EX ISG H, mit einer Leitung

Art.Nr. 5240031

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss metrisch
Ansprechwechselspannung 0,56 kV
Anschlusskabellänge 0,35 m
Bemessungs-Stehwechselspannung 250 V
Bemessungs-Stehgleichspannung 354 V
Bemessungs-Ansprechstoßspannung 1,25 kV
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Explosionsgeprüfte Ausführung ja
Impulsstrom (10/350) 100 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) 100 kA
Schutzart IP65/67
Temperaturbereich -20 - +60 °C
Zündschutzart Druckfeste Kapselung
Werkstoff der Anschlusses Zinkdruckguss
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

EX ISG H / 5240030
Download
EX ISG H 350 / 5240031
Download
Downloads

Datenblatt

EX ISG H / 5240030, 0.15MB, pdf
Download
EX ISG H 350 / 5240031, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren