Brandschutz-Systeme & Transienten- und Blitzschutz-Systeme

Kompaktseminar

Dauer

Tagesseminar 
 

Zielgruppe

für Elektroniker, Meister

 

Zielsetzung

Sie gewinnen einen Gesamtüberblick über die fachlichen Grundlagen zu Brandschutz-Systemen sowie zu Transienten- und Blitzschutz-Systemen. In diesem Kombi-Seminar lernen Sie die Möglichkeiten der ganzheitlichen Installation kennen, Zusammenhänge zu verstehen und Synergieeffekte gezielt einzusetzen.

Sollten Sie 3 Wochen vor Seminarbeginn kein weiterführenden Informationen erhalten haben, melden Sie sich bitte bei unserem Kundenservice unter info(at)obo.de bzw. 02371 7899-2000.

Voraussetzungen

keine

 

Teilnahmegebühr

€ 55,- zzgl. MwSt.

In den Teilnahmegebühren enthalten sind Kosten für Pausengetränke und Mittagessen, sowie Schulungsbegleitende Unterlagen und Arbeitsmittel. 

Inhalt

Teil 1 Erdungsanlagen nach DIN 18014

  • Normative Grundlagen
  • Erdungsanlage Typ A / Typ B
  • Installationsprinzip Fundamenterder
  • Aufbau Fundamenterder bei nicht isolierten und isolierten Fundamenten
  • Dokumentation und Messung nach DIN 18014

 

Teil 2 Einführung in die Grundlagen des Blitz- und Überspannungsschutzes und der aktuellen Normung

Neue Norm DIN VDE 0110-443 und -534, was ist „NEU“ und was muss beachtet werden

  • Die Wichtigkeit des Überspannungsschutz aus wirtschaftlicher Perspektive
  • welche Ursachen und Auswirkungen von Überspannungen es gibt
  • Die jeweils richtige OBO Lösung
  • Auswahl der Überspannungsschutzmaßnahmen 
  • Installation und Einbauvarianten der Schutzvorrichtungen
  • Lösungen von OBO Bettermann für den Bereich Smart Home

Teil 3 Brandschutz

  • Grundlagen Vorschriften

 

  • Schutzziel 1: Schottungen

Neue Systeme, Praxisbeispiele, Fehlervermeidung,

 

  • Schutzziel 2: Fluchtweginstallation

Installationsrichtlinien oberhalb von Brandschutzdecken größere Kabellasten für Verlege Systeme, Brandschutzkanäle – Varianten, Besonderheiten OBO

 

  • Schutzziel 3: Funktionserhalt

E30/E90

Entwicklungstendenzen/Anwendungsbeispiele/Sonderlösungen

 

Teil 4 Einführung in die OBO Construct Planungshilfen TBS/BSS/UFS

  • Kostenlose Planung mit TBS Construct( Überspannungsschutz, Erdung) mit praktischer Arbeitseinweisung
  • Kostenlose Planung mit BSS Construct mit praktischer Arbeitseinweisung

Seminartermine

Anrede

* Pflichtangaben

Tragen Sie hier die Namen weiterer Teilnehmer ein.

abweichende Rechnungsanschrift