Unterflursysteme planen mit OBO Construct
Dieses Planungswerkzeug unterstützt Sie bei der Auswahl geeigneter Unterflursysteme für Ihr individuelles Projekt.
Mit der OBO Construct Planungshilfe für Unterflursysteme können Sie innerhalb eines Projekts sowohl Bodentanks für Doppel- und Hohlböden als auch für estrichüberdeckte Kanal-Systeme erstellen.
In der aktuellen Version 3.0 wurde ein besonderes Augenmerk auf intuitive, übersichtliche Bedienbarkeit sowie kurze Planungsprozesse gelegt. So eignet sich das Programm nicht nur zur schnellen Konfiguration von Einzelanwendungen, sondern auch für komplexere Projektplanungen.
Gelöst wurde dies anhand einer übersichtlich strukturierten Planungsübersicht, die das Herzstück des Konfigurators bildet. Hier können Bodentanktypen als Vorlage für das gesamte Projekt erstellt und mehrfach in den benutzerdefinierten Nutzungseinheiten und Räumen angelegt werden.
Welche Vorteile bietet die Planungshilfe für Unterflursysteme?
- Unterschiedliche Bodenarten und Bodenhöhen in einem Projekt berücksichtigen
- Bestückung der Einbaugeräte mit nur wenigen Klicks
- Mehrfach Verplanung von erstellten Bodentanktypen mit direkter Prüfung der Raumkompatibilität
- Flexible Kanalplanung: unabhängig Mengen erfassen oder passend zum eingesetzten Bodentank auswählen
- Automatische Ermittlung und Mengenberechnung aller erforderlichen Zubehörbauteile
- Export der Konfigurationsergebnisse: Materiallisten im Excel-Format und Download der Bodentankgrafiken