BIM-Daten für Transienten- und Blitzschutz-Systeme
Energietechnik, Ableiter Typ 1
Energietechnik, Ableiter Typ 1+2
Kombiableiter V50, 1-polig
(292 KB)
Kombiableiter V50, 1-polig mit FS
(292 KB)
Kombiableiter V50, 1-polig+NPE
(304 KB)
Kombiableiter V50, 1-polig+NPE mit FS
(304 KB)
Kombiableiter V50, 2-polig+NPE
(304 KB)
Kombiableiter V50, 3-polig
(300 KB)
Kombiableiter V50, 3-polig mit FS
(300 KB)
Kombiableiter V50, 3-polig+NPE
(312 KB)
Kombiableiter V50, 3-polig+NPE mit FS
(312 KB)
Kombiableiter V50, 4-polig
(300 KB)
Kombiableiter V50, 4-polig mit FS
(300 KB)
Oberteil C50
(280 KB)
Oberteil V50
(284 KB)
Energietechnik, Ableiter Typ 2+3
Energietechnik, Ableiter Typ 3
Erdungs-System
Erdungs-Systeme_Kreuzverbinder_für_Flachleiter
Erdungs-Systeme_Kreuzverbinder_für_Flachleiter_mit_Zwischenplatte
Erdungs-Systeme_Verbindungs_und_Anschlussmaterial_Endstück
Erdungs-Systeme_Verbindungs_und_Anschlussmaterial_Erdungs-Anschlussblock
Erdungs-System_Erdeinführungsstange_mit_Trennstück_und_Verbinder
Erdungs-System_Erdeinführungsstange_verjüngt_und_teilisoliert
Erdungs-System_Erdplatte
Erdungs-System_Fang-Erdeinführungsstange_beidseitig_angekuppt
Erdungs-System_Fang-Erdeinführungsstange_mit_Anschlusslappen
Erdungs-System_Profilstaberder_mit_Anschlusslasche
Erdungs-System_Profilstaberder_mit_Bandstahlfahne
Erdungs-System_Profilstaberder_mit_Rundleiterfahne
Erdungs_Systeme_Staberder_für_Standardanwendungen
Leitungsmaterial_Flachleiter_Edelstahl
Leitungsmaterial_Flachleiter_Kupfer
Leitungsmaterial_Flachleiter_Stahl_verzinkt_für_Erdreich
Leitungsmaterial_Rundleiter_Aluminium
Leitungsmaterial_Rundleiter_Aluminium_mit_PVC-Ummantelung
Leitungsmaterial_Rundleiter_Edelstahl
Leitungsmaterial_Flachleiter_Kupfer
Leitungsmaterial_Rundleiter_Stahl_verzinkt
Leitungsmaterial_Rundleiter_Stahl_verzinkt_mit_PVC-Ummantelung
Leitungsmaterial_Seil_Kupfer
Tiefen_und_Plattenerder_Rohrerder_LightEarth
Tiefen_und_Plattener_Schlagkopf_für_Rohrerder_LightEarth
Tiefen_und_Plattener_Schlagkopf_für_Staberder_ST_BP und OMEX
Tiefen_und_Plattener_Schlagspitze-für_Rohrerder_LightEarth
Tiefen_und_Plattener_Schlagspitze_für_Staberder_OMEX
Tiefen_und_Plattener_Schlagspitze_für_Staberder_ST_und_BP
Tiefen_und_Plattener_Staberder_BP
Tiefen_und_Plattener_Staberder_BP_mit_Kupfermantel
Tiefen_und_Plattener_Staberder_OMEX
Photovoltaik-Systeme
PV Kombiableiter
(308 KB)
PV Kombiableiter mit Fernsignalisierung
(312 KB)
PV Oberteil - Blitz -und Überspannungsableiter Typ 1+2_Typ 2.rfa
(300 KB)
PV Systemlösung Typ 1+2 für WR mit 1 MPP-Tracker
(348 KB)
PV Systemlösung Typ 1+2 für WR mit 2 MPP_3MPP-Tracker.rfa
(324 KB)
PV Systemlösung Typ 1+2 _Typ 2 für WR mit MPP-Tracker
(352 KB)
PV Systemlösung Typ 2 für WR mit 1 MPP-Tracker
(356 KB)
PV Systemlösung Typ 2 für WR mit 2 MPP_3MPP-Tracker
(316 KB)
PV Überspannungsschutz
(308 KB)
PV Überspannungsschutz mit Fernsignalisierung
(312 KB)
PV Unterteil, 3 polig in Y- Schaltung
(300 KB)
PV Unterteil, 3 polig in Y- Schaltung mit Fernsignalisierung
(308 KB)
Überspannungsschutz, Daten und Informationstechnik
Basisschutz für 4-adrige informationstechnische Systeme mit RJ45
(296 KB)
Basisschutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 120 V
(356 KB)
Datenleitungsschutzgerät für koaxiale TV_kamerasysteme
(288 KB)
Feinschutzgerät für ISDN RJ11-RJ45
(292 KB)
Feinschutz für 10Base2_10Base5_Netzwerke
(288 KB)
Feinschutz für Ethernet-Netzwerke (Klasse D_CAT 5)
(292 KB)
Kombiableiter für 10Base2_10Base5_Netzwerke
(288 KB)
Kombischutzgerät für ISDN- und DSL-Systeme
(508 KB)
Kombischutzgerät für ISDN- und DSL-Systeme (Plug and Play)
(328 KB)
Kombischutzgerät für ISDN- und DSL-Systeme, Überspannungsschutzgerät für TK-Anlagen mit Hutschiene
(368 KB)
Kombischutzgerät für ISDN RJ11-RJ45
(292 KB)
Kombischutzgerät für VDSL-Systeme
(508 KB)
Kombischutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 5V-24V
(356 KB)
Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme, Typ_ FRD, FLD
(380 KB)
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung12V-24V-48V-60V-110V-230V
(380 KB)
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 12V-24V-48V AC_DC
(376 KB)
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 230V AC
(372 KB)
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit leckstromfreier Fernsignalisierung 230V AC_DC
(372 KB)
Reihenschutzgerät
(308 KB)
Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 10 GBit (Klasse EA_CAT6A)
(280 KB)
Überspannungsschutz, Ex-Schutz
Energietechnik, Ableiter Typ 2
Oberteil C20
(280 KB)
Oberteil V20
(288 KB)
Systemlösung Überspannungsableiter V20 im Gehäuse 1-polig_3-polig + NPE
(344 KB)
Überspannungsableiter V20, 1-polig
(296 KB)
Überspannungsableiter V20, 1-polig mit FS
(288 KB)
Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE
(304 KB)
Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE und FS
(300 KB)
Überspannungsableiter V20, 2-polig
(300 KB)
Überspannungsableiter V20, 2-polig mit FS
(300 KB)
Überspannungsableiter V20, 2-polig+NPE
(304 KB)
Überspannungsableiter V20, 2-polig+NPE und FS
(304 KB)
Überspannungsableiter V20, 3-polig
(300 KB)
Überspannungsableiter V20, 3-polig mit FS
(300 KB)
Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE
(312 KB)
Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE und FS
(312 KB)
Überspannungsableiter V20, 4-polig
(304 KB)
Überspannungsableiter V20, 4-polig mit FS
(304 KB)