Trägerklammer, Multifunktional
Die multifunktionale Trägerklammer eignet sich für die Befestigung von Kabeln, Schutzrohren und Kabelbahnen an Stahlträgern in beliebiger Größe (ein Clip für alle Anwendungen). Dabei ist die Trägerklammer durch verschiedene Befestigungsmöglichkeiten variabel in der Anwendung. Die Montage der Trägerklammer ist ohne Schweißen und Bohren schnell und effizient möglich. Sie wird einfach durch Festschlagen bzw. Aufschieben montiert. Die Trägerklammer kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.
- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Breite Höhe Bruch-
lastFlansch-
dickeArt.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. TK MULTI 8 30 mm 30 mm 1,2 kN 2 - 8 mm 1485140 100 Stück 275,95 € Preis / 100 Stück Trägerklammer, Multifunktional
Art.Nr. 1485140
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil sonstige Befestigungsart klemmen Bruchlast 1,2 kN Bruchlast 1200 N Flanschdicke 2 - 8 mm Oberfläche verzinkt, MAGNI 565 Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Bezeichnung Stahl TK MULTI 16 32 mm 38 mm 1,2 kN 8 - 16 mm 1485144 100 Stück 320,75 € Preis / 100 Stück Trägerklammer, Multifunktional
Art.Nr. 1485144
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil sonstige Befestigungsart klemmen Bruchlast 1,2 kN Bruchlast 1200 N Flanschdicke 8 - 16 mm Oberfläche verzinkt, MAGNI 565 Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Bezeichnung Stahl TK MULTI 24 42 mm 48 mm 1,2 kN 16 - 24 mm 1485148 50 Stück 349,60 € Preis / 100 Stück Trägerklammer, Multifunktional
Art.Nr. 1485148
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil sonstige Befestigungsart klemmen Bruchlast 1,2 kN Bruchlast 1200 N Flanschdicke 16 - 24 mm Oberfläche verzinkt, MAGNI 565 Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Bezeichnung Stahl - Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads