Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Parent Art.Nr. cxmOID754726
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trägerklammer zum Aufschlagen mit Gewindebolzen als individuelle Befestigungslösung am Träger.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Flansch-
dicke
Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BCUTB 3-7 M6 3 - 7 mm M6 x 9 mm 1483631
100 Stück 204,45 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer, mit Gewindebolzen
Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Art.Nr. 1483631

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Bruchlast 350 N
Flanschdicke 3 - 7 mm
Gewinde M6 x 9 mm
Gewindegröße M 6
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
BCUTB 8-12,5 M6 8 - 12,5 mm M6 x 9 mm 1483633
100 Stück 256,80 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer, mit Gewindebolzen
Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Art.Nr. 1483633

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Bruchlast 500 N
Flanschdicke 8 - 12,5 mm
Gewinde M6 x 9 mm
Gewindegröße M 6
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
BCUTB 14-20 M6 14 - 20 mm M6 x 9 mm 1483635
100 Stück 291,40 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer, mit Gewindebolzen
Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Art.Nr. 1483635

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Bruchlast 500 N
Flanschdicke 14 - 20 mm
Gewinde M6 x 9 mm
Gewindegröße M 6
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BCUTB 3-7 M6 / 1483631
Download
BCUTB 8-12,5 M6 / 1483633
Download
BCUTB 14-20 M6 / 1483635
Download
Downloads

Datenblatt

BCUTB 3-7 M6 / 1483631, 0.14MB, pdf
Download
BCUTB 8-12,5 M6 / 1483633, 0.14MB, pdf
Download
BCUTB 14-20 M6 / 1483635, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download