Trägerschraubklammer, Universal

Art.Nr. 1484702

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten (horizontal und vertikal).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Befesti-
gungs-
loch
Bruch-
last
Flansch-
dicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
TK 213 35 mm 6,5 mm 1,35 kN 2 - 13 mm 1484702
100 Stück 197,25 € Preis / 100 Stück
Trägerschraubklammer, Universal
Trägerschraubklammer, Universal

Trägerschraubklammer, Universal

Art.Nr. 1484702

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil sonstige
Befestigungsart schrauben
Befestigungsloch 6,5 mm
Bruchlast 1,35 kN
Bruchlast 1350 N
Flanschdicke 2 - 13 mm
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TK 213 / 1484702
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download