Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch

Parent Art.Nr. cxmOID11565
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Durchgangsloch.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befesti-
gungs-
loch
Bruch-
last
Flansch-
dicke
Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FL 1 TG 38 mm 19 mm 35 mm 9 mm 1,2 kN 0 - 18 mm M8 1488015
50 Stück 329,85 € Preis / 100 Stück
Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch
Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch

Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch

Art.Nr. 1488015

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Loch
Max. Anzugsdrehmoment 8 Nm
Befestigungsart schrauben
Befestigungsloch 9 mm
Bruchlast 1,2 kN
Bruchlast 1200 N
Flanschdicke 0 - 18 mm
Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Temperguss
FL 2 TG 44 mm 21 mm 42 mm 11 mm 2,5 kN 0 - 20 mm M10 1488023
50 Stück 329,85 € Preis / 100 Stück
Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch
Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch

Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch

Art.Nr. 1488023

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Loch
Max. Anzugsdrehmoment 18 Nm
Befestigungsart schrauben
Befestigungsloch 11 mm
Bruchlast 2,5 kN
Bruchlast 2500 N
Flanschdicke 0 - 20 mm
Gewinde M10
Gewindegröße M 10
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Temperguss
FL 3 TG 58 mm 23,5 mm 54 mm 13 mm 3,5 kN 0 - 26 mm M10 1488031
25 Stück 403,50 € Preis / 100 Stück
Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch
Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch

Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch

Art.Nr. 1488031

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Loch
Max. Anzugsdrehmoment 21 Nm
Befestigungsart schrauben
Befestigungsloch 13 mm
Bruchlast 3,5 kN
Bruchlast 3500 N
Flanschdicke 0 - 26 mm
Gewinde M10
Gewindegröße M 10
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Temperguss
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FL 1 TG / 1488015
Download
FL 2 TG / 1488023
Download
FL 3 TG / 1488031
Download
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen