Hakennagel

Parent Art.Nr. cxmOID2998

Stahl, mit 18-mm-Haken am Kopf.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
d
Maß
B
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1101 3x40 40 mm 3 mm 18 mm 3341046
250 Stück 5,05 € Preis / 100 Stück
Hakennagel
Hakennagel

Hakennagel

Art.Nr. 3341046

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß B 18 mm
Maß L 40 mm
Maß d 3 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 40/3,0 mm
1101 3x50 50 mm 3 mm 18 mm 3341054
250 Stück 5,30 € Preis / 100 Stück
Hakennagel
Hakennagel

Hakennagel

Art.Nr. 3341054

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß B 18 mm
Maß L 50 mm
Maß d 3 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 50/3,0 mm
1101 3x60 60 mm 3 mm 18 mm 3341062
250 Stück 6,20 € Preis / 100 Stück
Hakennagel
Hakennagel

Hakennagel

Art.Nr. 3341062

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß B 18 mm
Maß L 60 mm
Maß d 3 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 60/3,0 mm
1101 3x70 70 mm 3 mm 18 mm 3341070
250 Stück 6,65 € Preis / 100 Stück
Hakennagel
Hakennagel

Hakennagel

Art.Nr. 3341070

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß B 18 mm
Maß L 70 mm
Maß d 3 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 70/3,0 mm
1101 3.4x50 50 mm 3,4 mm 18 mm 3341496
250 Stück 7,10 € Preis / 100 Stück
Hakennagel
Hakennagel

Hakennagel

Art.Nr. 3341496

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 3,4 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß B 18 mm
Maß L 50 mm
Maß d 3,4 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 50/3,4 mm
1101 3.4x60 60 mm 3,4 mm 18 mm 3341607
250 Stück 7,30 € Preis / 100 Stück
Hakennagel
Hakennagel

Hakennagel

Art.Nr. 3341607

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 3,4 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß B 18 mm
Maß L 60 mm
Maß d 3,4 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 60/3,4 mm
1101 3.4x70 70 mm 3,4 mm 18 mm 3341704
250 Stück 7,85 € Preis / 100 Stück
Hakennagel
Hakennagel

Hakennagel

Art.Nr. 3341704

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 3,4 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß B 18 mm
Maß L 70 mm
Maß d 3,4 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 70/3,4 mm
1101 3.4x80 80 mm 3,4 mm 18 mm 3341801
250 Stück 8,70 € Preis / 100 Stück
Hakennagel
Hakennagel

Hakennagel

Art.Nr. 3341801

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 3,4 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen