Hakennagel G

Parent Art.Nr. cxmOID3000

Stahl, galvanisch verzinkt, mit 18-mm-Haken am Kopf.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
d
Maß
B
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1101 Z 40 G 40 mm 3 mm 18 mm 3342042
250 Stück 6,65 € Preis / 100 Stück
Hakennagel G
Hakennagel G

Hakennagel G

Art.Nr. 3342042

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß B 18 mm
Maß L 40 mm
Maß d 3 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 40/3,0 mm
1101 Z 50 G 50 mm 3 mm 18 mm 3342050
250 Stück 7,30 € Preis / 100 Stück
Hakennagel G
Hakennagel G

Hakennagel G

Art.Nr. 3342050

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß B 18 mm
Maß L 50 mm
Maß d 3 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 50/3,0 mm
1101 Z 60 G 60 mm 3 mm 18 mm 3342069
250 Stück 8,05 € Preis / 100 Stück
Hakennagel G
Hakennagel G

Hakennagel G

Art.Nr. 3342069

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß B 18 mm
Maß L 60 mm
Maß d 3 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 60/3,0 mm
1101 Z 70 G 70 mm 3 mm 18 mm 3342077
250 Stück 9,10 € Preis / 100 Stück
Hakennagel G
Hakennagel G

Hakennagel G

Art.Nr. 3342077

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß B 18 mm
Maß L 70 mm
Maß d 3 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 70/3,0 mm
1101 Z3.4x50 G 50 mm 3,4 mm 18 mm 3342506
250 Stück 9,95 € Preis / 100 Stück
Hakennagel G
Hakennagel G

Hakennagel G

Art.Nr. 3342506

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 3,4 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß B 18 mm
Maß L 50 mm
Maß d 3,4 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 50/3,4 mm
1101 Z3.4x60 G 60 mm 3,4 mm 18 mm 3342603
250 Stück 10,30 € Preis / 100 Stück
Hakennagel G
Hakennagel G

Hakennagel G

Art.Nr. 3342603

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 3,4 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß B 18 mm
Maß L 60 mm
Maß d 3,4 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 60/3,4 mm
1101 Z3.4x70 G 70 mm 3,4 mm 18 mm 3342700
250 Stück 10,70 € Preis / 100 Stück
Hakennagel G
Hakennagel G

Hakennagel G

Art.Nr. 3342700

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 3,4 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß B 18 mm
Maß L 70 mm
Maß d 3,4 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 70/3,4 mm
1101 Z3.4x80 G 80 mm 3,4 mm 18 mm 3342808
250 Stück 13,25 € Preis / 100 Stück
Hakennagel G
Hakennagel G

Hakennagel G

Art.Nr. 3342808

Technische Daten

Gehärtet nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 3,4 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 80 mm