Ringöse

Parent Art.Nr. cxmOID3256
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Ringöse mit metrischem Innengewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bruch-
last
Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2084 M6 G 1,15 kN M6 3463567
100 Stück 239,05 € Preis / 100 Stück
Ringöse
Ringöse

Ringöse

Art.Nr. 3463567

Datenblatt, 0.06MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 1,15 kN
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß BØ 12 mm
Maß D 28,6 mm
Maß L 37,8 mm
Maß b 6,8 mm
Maß d Ø 15 mm
2084 M8 G 1,15 kN M8 3463583
100 Stück 249,40 € Preis / 100 Stück
Ringöse
Ringöse

Ringöse

Art.Nr. 3463583

Datenblatt, 0.06MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 1,15 kN
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß BØ 12 mm
Maß D 28,6 mm
Maß L 37,8 mm
Maß b 6,8 mm
Maß d Ø 15 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2084 M6 G / 3463567
Download
2084 M8 G / 3463583
Download
Downloads

Datenblatt

2084 M6 G / 3463567, 0.06MB, pdf
Download
2084 M8 G / 3463583, 0.06MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download