Ringöse

Art.Nr. 3463060 | EAN 4012195307150

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Ringöse mit metrischem Innengewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bruch-
last
Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2084 K M6 1,15 kN M6 3463060
100 Stück 148,60 € Preis / 100 Stück
Ringöse
Ringöse

Ringöse

Art.Nr. 3463060

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 1,15 kN
Gewinde M6
Gewindelänge 13 mm
Gewinde metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß BØ 10 mm
Maß D 22 mm
Maß L 29 mm
Maß b 6 mm
Maß d Ø 10 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2084 K M6 / 3463060
Download
Downloads

Datenblatt

2084 K M6 / 3463060, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen