Deckenhaken

Parent Art.Nr. cxmOID3210
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckenhaken mit langem, metrischen Gewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bruch-
last
Ge-
winde
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
867 M5X125 G 0,4 kN M5 90 mm 3470148
100 Stück 140,05 € Preis / 100 Stück
Deckenhaken
Deckenhaken

Deckenhaken

Art.Nr. 3470148

Technische Daten

Bruchlast 0,4 kN
Gewinde M5
Gewindelänge 90 mm
Hakendurchmesser 16 mm
Kunststoffummantelt nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 125 mm
Maß D 16 mm
Maß L 90 mm
Maß d Ø 4,3 mm
867 M6X 95 G 0,8 kN M6 55 mm 3470210
100 Stück 155,55 € Preis / 100 Stück
Deckenhaken
Deckenhaken

Deckenhaken

Art.Nr. 3470210

Technische Daten

Bruchlast 0,8 kN
Gewinde M6
Gewindelänge 55 mm
Hakendurchmesser 16 mm
Kunststoffummantelt nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 95 mm
Maß D 16 mm
Maß L 55 mm
Maß d Ø 5,2 mm
867 M6X125 G 0,8 kN M6 85 mm 3470237
100 Stück 195,60 € Preis / 100 Stück
Deckenhaken
Deckenhaken

Deckenhaken

Art.Nr. 3470237

Technische Daten

Bruchlast 0,8 kN
Gewinde M6
Gewindelänge 85 mm
Hakendurchmesser 16 mm
Kunststoffummantelt nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 125 mm
Maß D 16 mm
Maß L 85 mm
Maß d Ø 5,2 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

867 M5X125 G / 3470148
Download
867 M6X 95 G / 3470210
Download
867 M6X125 G / 3470237