Deckenhaken

Art.Nr. 3460169 | EAN 4012195306078

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckenhaken M6

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bruch-
last
Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2081 M6 G 1,35 kN M6 3460169
100 Stück 362,95 € Preis / 100 Stück
Deckenhaken
Deckenhaken

Deckenhaken

Art.Nr. 3460169

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 1,35 kN
Gewinde M6
Hakendurchmesser 13 mm
Kunststoffummantelt nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 34 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2081 M6 G / 3460169
Download
Downloads

Datenblatt

2081 M6 G / 3460169, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen