Deckenhaken

Parent Art.Nr. cxmOID3222
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckenhaken mit gewalztem Holzschraubengewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bruch-
last
Material-Ø Maß
L
Maß
L1
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
915 3.9x50 G 0,15 kN 3,9 mm 50 mm 20 mm 3450058
100 Stück 29,30 € Preis / 100 Stück
Deckenhaken
Deckenhaken

Deckenhaken

Art.Nr. 3450058

Technische Daten

Bruchlast 0,15 kN
Gewindelänge 20 mm
Hakendurchmesser 16 mm
Kunststoffummantelt nein
Materialdurchmesser 3,9 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Maß L1 20 mm
915 3.9x60 G 0,15 kN 3,9 mm 60 mm 20 mm 3450066
100 Stück 32,05 € Preis / 100 Stück
Deckenhaken
Deckenhaken

Deckenhaken

Art.Nr. 3450066

Technische Daten

Bruchlast 0,15 kN
Gewindelänge 20 mm
Hakendurchmesser 16 mm
Kunststoffummantelt nein
Materialdurchmesser 3,9 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß L 60 mm
Maß L1 20 mm
915 3.9x70 G 0,15 kN 3,9 mm 70 mm 20 mm 3450074
100 Stück 33,50 € Preis / 100 Stück
Deckenhaken
Deckenhaken

Deckenhaken

Art.Nr. 3450074

Technische Daten

Bruchlast 0,15 kN
Gewindelänge 20 mm
Hakendurchmesser 16 mm
Kunststoffummantelt nein
Materialdurchmesser 3,9 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß L 70 mm
Maß L1 20 mm
915 3.9x80 G 0,15 kN 3,9 mm 80 mm 20 mm 3450082
100 Stück 37,30 € Preis / 100 Stück
Deckenhaken
Deckenhaken

Deckenhaken

Art.Nr. 3450082

Technische Daten

Bruchlast 0,15 kN
Gewindelänge 20 mm
Hakendurchmesser 16 mm
Kunststoffummantelt nein
Materialdurchmesser 3,9 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß L 80 mm
Maß L1 20 mm
915 3.9x90 G 0,15 kN 3,9 mm 90 mm 20 mm 3450090
100 Stück 42,15 € Preis / 100 Stück
Deckenhaken