OBO Dübel

Parent Art.Nr. cxmOID3045
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stahl gehärtet, blank ohne Gewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schaft-
länge
Maß
D
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
903 RB 15 15 mm 4 Ø mm 21 mm 3105016
200 Stück 18,75 € Preis / 100 Stück
OBO Dübel
OBO Dübel

OBO Dübel

Art.Nr. 3105016

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Flanschdurchmesser 10 mm
Gehärtet ja
Schaftlänge 15 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 21 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß L 21 mm
903 RB 18 18 mm 4 Ø mm 24 mm 3105024
200 Stück 18,75 € Preis / 100 Stück
OBO Dübel
OBO Dübel

OBO Dübel

Art.Nr. 3105024

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Flanschdurchmesser 10 mm
Gehärtet ja
Schaftlänge 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 24 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß L 24 mm
903 RB 22 22 mm 4 Ø mm 30 mm 3105032
200 Stück 27,45 € Preis / 100 Stück
OBO Dübel
OBO Dübel

OBO Dübel

Art.Nr. 3105032

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Flanschdurchmesser 10 mm
Gehärtet ja
Schaftlänge 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß L 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

903 RB 15 / 3105016
Download
903 RB 18 / 3105024
Download
903 RB 22 / 3105032
Download
Downloads

Datenblatt

903 RB 15 / 3105016, 0.08MB, pdf
Download
903 RB 18 / 3105024, 0.08MB, pdf
Download
903 RB 22 / 3105032, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen