OBO Dübel

Parent Art.Nr. cxmOID3045
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stahl gehärtet, blank ohne Gewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schaft-
länge
Maß
D
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
903 RB 15 15 mm 4 Ø mm 21 mm 3105016
200 Stück 18,75 € Preis / 100 Stück
OBO Dübel
OBO Dübel

OBO Dübel

Art.Nr. 3105016

Technische Daten

Flanschdurchmesser 10 mm
Gehärtet ja
Schaftlänge 15 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 21 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß L 21 mm
903 RB 18 18 mm 4 Ø mm 24 mm 3105024
200 Stück 18,75 € Preis / 100 Stück
OBO Dübel
OBO Dübel

OBO Dübel

Art.Nr. 3105024

Technische Daten

Flanschdurchmesser 10 mm
Gehärtet ja
Schaftlänge 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 24 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß L 24 mm
903 RB 22 22 mm 4 Ø mm 30 mm 3105032
200 Stück 27,45 € Preis / 100 Stück
OBO Dübel
OBO Dübel

OBO Dübel

Art.Nr. 3105032

Technische Daten

Flanschdurchmesser 10 mm
Gehärtet ja
Schaftlänge 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß L 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

903 RB 15 / 3105016
Download
903 RB 18 / 3105024
Download
903 RB 22 / 3105032
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Schnellauswahl estrichüberdecktes Kanalsystem mit Unterflurdose in Systemgröße 250-3, 1.07MB, pdf
Download
Schnellauswahl estrichüberdecktes Kanalsystem mit Unterflurdose in Systemgröße 350-3, 1.07MB, pdf
Download