OBO-Dübel G

Parent Art.Nr. cxmOID3043
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt mit Gewinde M6 x 8 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schaft-
länge
Maß
D
Maß
L
Maß
G
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
903 15 G 15 mm 4 Ø mm 23 mm M6 mm 3100154
100 Stück 24,70 € Preis / 100 Stück
OBO-Dübel G
OBO-Dübel G

OBO-Dübel G

Art.Nr. 3100154

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 8 mm
Gehärtet ja
Gewinde metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftlänge 15 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 23 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß G M6 mm
Maß L 23 mm
903 18 G 18 mm 4 Ø mm 26 mm M6 mm 3100189
100 Stück 24,70 € Preis / 100 Stück
OBO-Dübel G
OBO-Dübel G

OBO-Dübel G

Art.Nr. 3100189

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 8 mm
Gehärtet ja
Gewinde metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftlänge 18 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 26 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß G M6 mm
Maß L 26 mm
903 25 G 25 mm 4 Ø mm 33 mm M6 mm 3100251
100 Stück 31,15 € Preis / 100 Stück
OBO-Dübel G
OBO-Dübel G

OBO-Dübel G

Art.Nr. 3100251

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 8 mm
Gehärtet ja
Gewinde metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftlänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 33 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß G M6 mm
Maß L 33 mm
903 30 G 30 mm 4 Ø mm 38 mm M6 mm 3100308
100 Stück 35,00 € Preis / 100 Stück
OBO-Dübel G
OBO-Dübel G

OBO-Dübel G

Art.Nr. 3100308

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 8 mm
Gehärtet ja
Gewinde metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftlänge 30 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 38 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß G M6 mm
Maß L 38 mm
903 40 G 40 mm 4 Ø mm 48 mm M6 mm 3100405
100 Stück 42,70 € Preis / 100 Stück
OBO-Dübel G
OBO-Dübel G

OBO-Dübel G

Art.Nr. 3100405

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 8 mm
Gehärtet ja
Gewinde metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftlänge 40 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 48 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß G M6 mm
Maß L 48 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

903 15 G / 3100154
Download
903 18 G / 3100189
Download
903 25 G / 3100251
Download
903 30 G / 3100308
Download
903 40 G / 3100405
Download
Downloads

Datenblatt

903 15 G / 3100154, 0.09MB, pdf
Download
903 18 G / 3100189, 0.09MB, pdf
Download
903 25 G / 3100251, 0.09MB, pdf
Download
903 30 G / 3100308, 0.09MB, pdf
Download
903 40 G / 3100405, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen