Zylinderkopfschraube G

Parent Art.Nr. cxmOID3289
  • Schlitzschraube
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zylinderkopfschraube nach ISO 1207 mit metrischem Gewinde

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
341 M6x10 G 10 mm M6 3153096
100 Stück 18,10 € Preis / 100 Stück
Zylinderkopfschraube G
Zylinderkopfschraube G

Zylinderkopfschraube G

Art.Nr. 3153096

Technische Daten

Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Schraubschlitz
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 10 mm
341 M6x16 G 16 mm M6 3153150
100 Stück 19,50 € Preis / 100 Stück
Zylinderkopfschraube G
Zylinderkopfschraube G

Zylinderkopfschraube G

Art.Nr. 3153150

Technische Daten

Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Schraubschlitz
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
341 M6x20 G 20 mm M6 3153207
100 Stück 21,10 € Preis / 100 Stück
Zylinderkopfschraube G
Zylinderkopfschraube G

Zylinderkopfschraube G

Art.Nr. 3153207

Technische Daten

Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Schraubschlitz
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 20 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

341 M6x10 G / 3153096
Download
341 M6x16 G / 3153150
Download
341 M6x20 G / 3153207
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download