Sechskantschraube DIN 933 V4A

Parent Art.Nr. cxmOID458548
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HHS M6x16 A4 M6 16 mm 6 mm 10 mm 3156016
100 Stück 147,80 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156016

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 16 mm
Maß d 6 mm
Maß L 16 mm
HHS M6x20 A4 M6 20 mm 6 mm 10 mm 3156018
100 Stück 163,30 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156018

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß d 6 mm
Maß L 20 mm
HHS M6x25 A4 M6 25 mm 6 mm 10 mm 3156019
100 Stück 181,75 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156019

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß d 6 mm
Maß L 25 mm
HHS M6x30 A4 M6 30 mm 6 mm 10 mm 3156020
100 Stück 198,30 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156020

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß d 6 mm
Maß L 30 mm
HHS M6x35 A4 M6 35 mm 6 mm 10 mm 3156021
100 Stück 224,65 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156021

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß d 6 mm
Maß L 35 mm
HHS M6x40 A4 M6 40 mm 6 mm 10 mm 3156022
100 Stück 238,00 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156022

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß d 6 mm
Maß L 40 mm
HHS M8x20 A4 M8 20 mm 8 mm 13 mm 3156024
100 Stück 236,75 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156024

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 13 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß d 8 mm
Maß L 20 mm
HHS M8x25 A4 M8 25 mm 8 mm 13 mm 3156025
100 Stück 263,50 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156025

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 13 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß d 8 mm
Maß L 25 mm
HHS M8x30 A4 M8 30 mm 8 mm 13 mm 3156026
100 Stück 287,50 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156026

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 13 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß d 8 mm
Maß L 30 mm
HHS M8x40 A4 M8 40 mm 8 mm 13 mm 3156027
100 Stück 344,95 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156027

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 13 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß d 8 mm
Maß L 40 mm
HHS M8x50 A4 M8 50 mm 8 mm 13 mm 3156028
100 Stück 404,35 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156028

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 13 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß d 8 mm
Maß L 50 mm
HHS M10x20 A4 M10 20 mm 10 mm 17 mm 3156031
100 Stück 425,95 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156031

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß d 10 mm
Maß L 20 mm
HHS M10x30 A4 M10 30 mm 10 mm 17 mm 3156032
100 Stück 474,30 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156032

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß d 10 mm
Maß L 30 mm
HHS M10x40 A4 M10 40 mm 10 mm 17 mm 3156033
50 Stück 600,15 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156033

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß d 10 mm
Maß L 40 mm
HHS M10x50 A4 M10 50 mm 10 mm 17 mm 3156034
50 Stück 687,20 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156034

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß d 10 mm
Maß L 50 mm
HHS M10x60 A4 M10 60 mm 10 mm 17 mm 3156035
50 Stück 754,95 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156035

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß d 10 mm
Maß L 60 mm
HHS M12x30 A4 M12 30 mm 12 mm 19 mm 3156036
50 Stück 764,55 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156036

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß d 12 mm
Maß L 30 mm
HHS M12x40 A4 M12 40 mm 12 mm 19 mm 3156029
50 Stück 965,30 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156029

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse min 70
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß d 12 mm
Maß L 40 mm
HHS M12x50 A4 M12 50 mm 12 mm 19 mm 3156037
50 Stück 1.064,60 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V4A
Sechskantschraube DIN 933 V4A

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Art.Nr. 3156037

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß d 12 mm
Maß L 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

HHS M6x16 A4 / 3156016
Download
HHS M6x20 A4 / 3156018
Download
HHS M6x25 A4 / 3156019
Download
HHS M6x30 A4 / 3156020
Download
HHS M6x35 A4 / 3156021
Download
HHS M6x40 A4 / 3156022
Download
HHS M8x20 A4 / 3156024
Download
HHS M8x25 A4 / 3156025
Download
HHS M8x30 A4 / 3156026
Download
HHS M8x40 A4 / 3156027
Download
HHS M8x50 A4 / 3156028
Download
HHS M10x20 A4 / 3156031
Download
HHS M10x30 A4 / 3156032
Download
HHS M10x40 A4 / 3156033
Download
HHS M10x50 A4 / 3156034
Download
HHS M10x60 A4 / 3156035
Download
HHS M12x30 A4 / 3156036
Download
HHS M12x40 A4 / 3156029
Download
HHS M12x50 A4 / 3156037
Download
Downloads

Datenblatt

HHS M6x16 A4 / 3156016, 0.09MB, pdf
Download
HHS M6x20 A4 / 3156018, 0.09MB, pdf
Download
HHS M6x25 A4 / 3156019, 0.09MB, pdf
Download
HHS M6x30 A4 / 3156020, 0.09MB, pdf
Download
HHS M6x35 A4 / 3156021, 0.09MB, pdf
Download
HHS M6x40 A4 / 3156022, 0.09MB, pdf
Download
HHS M8x20 A4 / 3156024, 0.09MB, pdf
Download
HHS M8x25 A4 / 3156025, 0.09MB, pdf
Download
HHS M8x30 A4 / 3156026, 0.09MB, pdf
Download
HHS M8x40 A4 / 3156027, 0.09MB, pdf
Download
HHS M8x50 A4 / 3156028, 0.09MB, pdf
Download
HHS M10x20 A4 / 3156031, 0.09MB, pdf
Download
HHS M10x30 A4 / 3156032, 0.09MB, pdf
Download
HHS M10x40 A4 / 3156033, 0.09MB, pdf
Download
HHS M10x50 A4 / 3156034, 0.09MB, pdf
Download
HHS M10x60 A4 / 3156035, 0.09MB, pdf
Download
HHS M12x30 A4 / 3156036, 0.09MB, pdf
Download
HHS M12x40 A4 / 3156029, 0.10MB, pdf
Download
HHS M12x50 A4 / 3156037, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download