Sechskantschraube DIN 933

Parent Art.Nr. cxmOID1636135
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS M6x16 ZL M6 16 mm 6 mm 10 mm 3156706
100 Stück 22,50 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933
Sechskantschraube DIN 933

Sechskantschraube DIN 933

Art.Nr. 3156706

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Maß d 6 mm
Maß L 16 mm
SKS M6x20 ZL M6 20 mm 6 mm 10 mm 3156708
100 Stück 23,60 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933
Sechskantschraube DIN 933

Sechskantschraube DIN 933

Art.Nr. 3156708

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß d 6 mm
Maß L 20 mm
SKS M6x30 ZL M6 30 mm 6 mm 10 mm 3156710
100 Stück 24,70 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933
Sechskantschraube DIN 933

Sechskantschraube DIN 933

Art.Nr. 3156710

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß d 6 mm
Maß L 30 mm
SKS M6x40 ZL M6 40 mm 6 mm 10 mm 3156712
100 Stück 28,40 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933
Sechskantschraube DIN 933

Sechskantschraube DIN 933

Art.Nr. 3156712

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß d 6 mm
Maß L 40 mm
SKS M6x55 ZL M6 55 mm 6 mm 10 mm 3156715
100 Stück 35,50 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933
Sechskantschraube DIN 933

Sechskantschraube DIN 933

Art.Nr. 3156715

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 55 mm
Maß d 6 mm
Maß L 55 mm
SKS M6x60 ZL M6 60 mm 6 mm 10 mm 3156716
100 Stück 37,30 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933
Sechskantschraube DIN 933

Sechskantschraube DIN 933

Art.Nr. 3156716

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß d 6 mm
Maß L 60 mm