Großflächenscheibe Stahl

Parent Art.Nr. cxmOID3393
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WS M4 G15 G M4 15 - 15 mm 4,3 mm 1,2 mm 3403025
100 Stück 15,50 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403025

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M4
Materialstärke 1,2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 15 - 15 mm
Maß d 4,3 mm
Maß h 1,2 mm
WS M5 G20 G M5 20 - 20 mm 5,3 mm 1,2 mm 3403041
100 Stück 16,00 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403041

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M5
Materialstärke 1,2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 20 - 20 mm
Maß d 5,3 mm
Maß h 1,2 mm
WS M6 G25 G M6 25 - 25 mm 6,4 mm 1,2 mm 3403084
100 Stück 21,10 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403084

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Gewinde M6
Materialstärke 1,2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 25 - 25 mm
Maß d 6,4 mm
Maß h 1,2 mm
WS M6 G30 G M6 30 - 30 mm 6,4 mm 1,3 mm 3403092
100 Stück 25,15 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403092

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M6
Materialstärke 1,3 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 30 - 30 mm
Maß d 6,4 mm
Maß h 1,3 mm
WS M6 G20 G M6 20 - 20 mm 6,4 mm 1,5 mm 3403076
100 Stück 16,70 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403076

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M6
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 20 - 20 mm
Maß d 6,4 mm
Maß h 1,5 mm
WS M8 G20 G M8 20 - 20 mm 8,4 mm 1,5 mm 3403122
100 Stück 19,25 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403122

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M8
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 20 - 20 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 1,5 mm
WS M8 G25 G M8 25 - 25 mm 8,4 mm 1,2 mm 3403130
100 Stück 24,40 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403130

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M8
Materialstärke 1,2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 25 - 25 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 1,2 mm
WS M10 G30 G M10 30 - 30 mm 10,5 mm 1,5 mm 3403165
100 Stück 28,90 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403165

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M10
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 30 - 30 mm
Maß d 10,5 mm
Maß h 1,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WS M4 G15 G / 3403025
Download
WS M5 G20 G / 3403041
Download
WS M6 G25 G / 3403084
Download
WS M6 G30 G / 3403092
Download
WS M6 G20 G / 3403076
Download
WS M8 G20 G / 3403122
Download
WS M8 G25 G / 3403130
Download
WS M10 G30 G / 3403165
Download
Downloads

Datenblatt

WS M4 G15 G / 3403025, 0.08MB, pdf
Download
WS M5 G20 G / 3403041, 0.08MB, pdf
Download
WS M6 G25 G / 3403084, 0.08MB, pdf
Download
WS M6 G30 G / 3403092, 0.08MB, pdf
Download
WS M6 G20 G / 3403076, 0.08MB, pdf
Download
WS M8 G25 G / 3403130, 0.08MB, pdf
Download
WS M8 G20 G / 3403122, 0.08MB, pdf
Download
WS M10 G30 G / 3403165, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen