Großflächenscheibe Stahl

Parent Art.Nr. cxmOID3393
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WS M4 G15 G M4 15 - 15 mm 4,3 mm 1,2 mm 3403025
100 Stück 14,90 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403025

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M4
Materialstärke 1,2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 15 - 15 mm
Maß d 4,3 mm
Maß h 1,2 mm
WS M5 G20 G M5 20 - 20 mm 5,3 mm 1,2 mm 3403041
100 Stück 15,40 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403041

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M5
Materialstärke 1,2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 20 - 20 mm
Maß d 5,3 mm
Maß h 1,2 mm
WS M6 G25 G M6 25 - 25 mm 6,4 mm 1,2 mm 3403084
100 Stück 20,30 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403084

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Gewinde M6
Materialstärke 1,2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 25 - 25 mm
Maß d 6,4 mm
Maß h 1,2 mm
WS M6 G30 G M6 30 - 30 mm 6,4 mm 1,3 mm 3403092
100 Stück 24,20 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403092

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M6
Materialstärke 1,3 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 30 - 30 mm
Maß d 6,4 mm
Maß h 1,3 mm
WS M6 G20 G M6 20 - 20 mm 6,4 mm 1,5 mm 3403076
100 Stück 16,05 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403076

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M6
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 20 - 20 mm
Maß d 6,4 mm
Maß h 1,5 mm
WS M8 G20 G M8 20 - 20 mm 8,4 mm 1,5 mm 3403122
100 Stück 18,55 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403122

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M8
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 20 - 20 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 1,5 mm
WS M8 G25 G M8 25 - 25 mm 8,4 mm 1,2 mm 3403130
100 Stück 23,50 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403130

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M8
Materialstärke 1,2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 25 - 25 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 1,2 mm
WS M10 G30 G M10 30 - 30 mm 10,5 mm 1,5 mm 3403165
100 Stück 27,80 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe Stahl
Großflächenscheibe Stahl

Großflächenscheibe Stahl

Art.Nr. 3403165

Technische Daten

Facettenförmig -
Gehärtet -
Gewinde M10
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 30 - 30 mm
Maß d 10,5 mm
Maß h 1,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WS M4 G15 G / 3403025
Download
WS M5 G20 G / 3403041
Download
WS M6 G25 G / 3403084
Download
WS M6 G30 G / 3403092