Federring

Parent Art.Nr. cxmOID3400
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Federring nach DIN 128 Form A.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LWS M6 G M6 11,8 - 11,8 mm 6,3 mm 2,1 mm 3405060
100 Stück 10,20 € Preis / 100 Stück
Federring
Federring

Federring

Art.Nr. 3405060

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 11,8 - 11,8 mm
Maß d 6,3 mm
Maß h 2,1 mm
LWS M8 G M8 14,8 - 14,8 mm 8,3 mm 2,6 mm 3405087
100 Stück 14,25 € Preis / 100 Stück
Federring
Federring

Federring

Art.Nr. 3405087

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 14,8 - 14,8 mm
Maß d 8,3 mm
Maß h 2,6 mm
LWS M10 G M10 18,1 - 18,1 mm 10,5 mm 3 mm 3405109
100 Stück 19,85 € Preis / 100 Stück
Federring
Federring

Federring

Art.Nr. 3405109

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 18,1 - 18,1 mm
Maß d 10,5 mm
Maß h 3 mm
LWS M12 G M12 21,1 - 21,1 mm 12,5 mm 3,5 mm 3405125
100 Stück 25,45 € Preis / 100 Stück
Federring
Federring

Federring

Art.Nr. 3405125

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M12
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 21,1 - 21,1 mm
Maß d 12,5 mm
Maß h 3,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LWS M6 G / 3405060
Download
LWS M8 G / 3405087
Download
LWS M10 G / 3405109
Download
LWS M12 G / 3405125
Download
Downloads

Datenblatt

LWS M6 G / 3405060, 0.08MB, pdf
Download
LWS M8 G / 3405087, 0.08MB, pdf
Download
LWS M10 G / 3405109, 0.08MB, pdf
Download
LWS M12 G / 3405125, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen