Sprint-Schraube, mit Torx

Parent Art.Nr. cxmOID52704
  • Torxschraube
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Kopf-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4759T 3.0x15 15 mm 3 mm 5,6 mm 3198193
200 Stück 4,05 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198193

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 5,6 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 15 mm
Maß L 15 mm
Maß D 3 mm
4759T 3.0x25 25 mm 3 mm 5,6 mm 3198197
200 Stück 4,05 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198197

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 5,6 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß L 25 mm
Maß D 3 mm
4759T 3.0x30 30 mm 3 mm 5,6 mm 3198199
200 Stück 4,40 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198199

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 5,6 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß D 3 mm
4759T 3.5x15 15 mm 3,5 mm 6,5 mm 3198219
200 Stück 4,05 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198219

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 15 mm
Maß L 15 mm
Maß D 3,5 mm
4759T 3.5x20 20 mm 3,5 mm 6,5 mm 3198221
200 Stück 4,05 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198221

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß L 20 mm
Maß D 3,5 mm
4759T 3.5x25 25 mm 3,5 mm 6,5 mm 3198223
200 Stück 4,05 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198223

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß L 25 mm
Maß D 3,5 mm
4759T 3.5x30 30 mm 3,5 mm 6,5 mm 3198225
200 Stück 4,40 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198225

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß D 3,5 mm
4759T 3.5x35 35 mm 3,5 mm 6,5 mm 3198227
200 Stück 4,40 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198227

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß L 35 mm
Maß D 3,5 mm
4759T 3.5x40 40 mm 3,5 mm 6,5 mm 3198229
200 Stück 4,95 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198229

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß D 3,5 mm
4759T 3.5x50 50 mm 3,5 mm 6,5 mm 3198231
200 Stück 6,75 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198231

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Maß D 3,5 mm
4759T 4.0x15 15 mm 4 mm 7,5 mm 3198237
200 Stück 4,05 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198237

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 15 mm
Maß L 15 mm
Maß D 4 mm
4759T 4.0x20 20 mm 4 mm 7,5 mm 3198239
200 Stück 4,05 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198239

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß L 20 mm
Maß D 4 mm
4759T 4.0x25 25 mm 4 mm 7,5 mm 3198241
200 Stück 4,30 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198241

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß L 25 mm
Maß D 4 mm
4759T 4.0x30 30 mm 4 mm 7,5 mm 3198243
200 Stück 4,65 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198243

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß D 4 mm
4759T 4.0x35 35 mm 4 mm 7,5 mm 3198245
200 Stück 4,75 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198245

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß L 35 mm
Maß D 4 mm
4759T 4.0x40 40 mm 4 mm 7,5 mm 3198247
200 Stück 5,60 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198247

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß D 4 mm
4759T 4.0x45 45 mm 4 mm 7,5 mm 3198249
200 Stück 6,10 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198249

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß L 45 mm
Maß D 4 mm
4759T 4.0x50 50 mm 4 mm 7,5 mm 3198251
200 Stück 7,10 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198251

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Maß D 4 mm
4759T 4.5x30 30 mm 4,5 mm 8,2 mm 3198260
200 Stück 5,25 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198260

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 8,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß D 4,5 mm
4759T 4.5x35 35 mm 4,5 mm 8,2 mm 3198262
200 Stück 5,70 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198262

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 8,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß L 35 mm
Maß D 4,5 mm
4759T 4.5x40 40 mm 4,5 mm 8,2 mm 3198264
200 Stück 6,00 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198264

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 8,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß D 4,5 mm
4759T 4.5x45 45 mm 4,5 mm 8,2 mm 3198266
200 Stück 6,90 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198266

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 8,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß L 45 mm
Maß D 4,5 mm
4759T 4.5x50 50 mm 4,5 mm 8,2 mm 3198268
200 Stück 7,75 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198268

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 8,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Maß D 4,5 mm
4759T 5.0x30 30 mm 5 mm 9,2 mm 3198276
200 Stück 7,20 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198276

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 9,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß D 5 mm
4759T 5.0x35 35 mm 5 mm 9,2 mm 3198278
200 Stück 7,75 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198278

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 9,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß L 35 mm
Maß D 5 mm
4759T 5.0x40 40 mm 5 mm 9,2 mm 3198280
200 Stück 8,10 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198280

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 9,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß D 5 mm
4759T 5.0x45 45 mm 5 mm 9,2 mm 3198282
200 Stück 9,15 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198282

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 9,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß L 45 mm
Maß D 5 mm
4759T 5.0x50 50 mm 5 mm 9,2 mm 3198284
200 Stück 10,35 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198284

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 9,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Torx
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Maß D 5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

4759T 3.0x15 / 3198193
Download
4759T 3.0x25 / 3198197
Download
4759T 3.0x30 / 3198199
Download
4759T 3.5x15 / 3198219
Download
4759T 3.5x20 / 3198221
Download
4759T 3.5x25 / 3198223
Download
4759T 3.5x30 / 3198225
Download
4759T 3.5x35 / 3198227
Download
4759T 3.5x40 / 3198229
Download
4759T 3.5x50 / 3198231
Download
4759T 4.0x15 / 3198237
Download
4759T 4.0x20 / 3198239
Download
4759T 4.0x25 / 3198241
Download
4759T 4.0x30 / 3198243
Download
4759T 4.0x35 / 3198245
Download
4759T 4.0x40 / 3198247
Download
4759T 4.0x45 / 3198249
Download
4759T 4.0x50 / 3198251
Download
4759T 4.5x30 / 3198260
Download
4759T 4.5x35 / 3198262
Download
4759T 4.5x40 / 3198264
Download
4759T 4.5x45 / 3198266
Download
4759T 4.5x50 / 3198268
Download
4759T 5.0x30 / 3198276
Download
4759T 5.0x35 / 3198278
Download
4759T 5.0x40 / 3198280
Download
4759T 5.0x45 / 3198282
Download
4759T 5.0x50 / 3198284
Download
Downloads

Datenblatt

4759T 3.0x15 / 3198193, 0.14MB, pdf
Download
4759T 3.0x25 / 3198197, 0.14MB, pdf
Download
4759T 3.0x30 / 3198199, 0.13MB, pdf
Download
4759T 3.5x15 / 3198219, 0.14MB, pdf
Download
4759T 3.5x20 / 3198221, 0.14MB, pdf
Download
4759T 3.5x25 / 3198223, 0.14MB, pdf
Download
4759T 3.5x30 / 3198225, 0.14MB, pdf
Download
4759T 3.5x35 / 3198227, 0.14MB, pdf
Download
4759T 3.5x40 / 3198229, 0.14MB, pdf
Download
4759T 3.5x50 / 3198231, 0.14MB, pdf
Download
4759T 4.0x15 / 3198237, 0.14MB, pdf
Download
4759T 4.0x20 / 3198239, 0.14MB, pdf
Download
4759T 4.0x25 / 3198241, 0.13MB, pdf
Download
4759T 4.0x30 / 3198243, 0.14MB, pdf
Download
4759T 4.0x35 / 3198245, 0.14MB, pdf
Download
4759T 4.0x40 / 3198247, 0.14MB, pdf
Download
4759T 4.0x45 / 3198249, 0.14MB, pdf
Download
4759T 4.0x50 / 3198251, 0.14MB, pdf
Download
4759T 4.5x30 / 3198260, 0.14MB, pdf
Download
4759T 4.5x35 / 3198262, 0.14MB, pdf
Download
4759T 4.5x40 / 3198264, 0.14MB, pdf
Download
4759T 4.5x45 / 3198266, 0.14MB, pdf
Download
4759T 4.5x50 / 3198268, 0.14MB, pdf
Download
4759T 5.0x30 / 3198276, 0.14MB, pdf
Download
4759T 5.0x35 / 3198278, 0.13MB, pdf
Download
4759T 5.0x40 / 3198280, 0.14MB, pdf
Download
4759T 5.0x45 / 3198282, 0.14MB, pdf
Download
4759T 5.0x50 / 3198284, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download