Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Parent Art.Nr. cxmOID3272
  • Kreuzschlitz Pozidrive
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten
gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Kopf-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4759 3.5x25 25 mm 3,5 mm 6,5 mm 3192113
200 Stück 3,90 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192113

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß L 25 mm
Maß D 3,5 mm
4759 3.5x30 30 mm 3,5 mm 6,5 mm 3192121
200 Stück 4,25 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192121

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß D 3,5 mm
4759 3.5x35 35 mm 3,5 mm 6,5 mm 3192148
200 Stück 4,25 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192148

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß L 35 mm
Maß D 3,5 mm
4759 3.5x40 40 mm 3,5 mm 6,5 mm 3192156
200 Stück 4,75 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192156

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß D 3,5 mm
4759 3.5x45 45 mm 3,5 mm 6,5 mm 3192164
200 Stück 5,60 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192164

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß L 45 mm
Maß D 3,5 mm
4759 3.5x50 50 mm 3,5 mm 6,5 mm 3192172
200 Stück 6,50 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192172

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Maß D 3,5 mm
4759 4.0x25 25 mm 4 mm 7,5 mm 3192210
200 Stück 4,15 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192210

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß L 25 mm
Maß D 4 mm
4759 4.0x30 30 mm 4 mm 7,5 mm 3192229
200 Stück 4,45 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192229

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß D 4 mm
4759 4.0x35 35 mm 4 mm 7,5 mm 3192237
200 Stück 4,55 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192237

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß L 35 mm
Maß D 4 mm
4759 4.0x40 40 mm 4 mm 7,5 mm 3192245
200 Stück 5,40 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192245

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß D 4 mm