Sechskant-Holzschraube DIN 571

Parent Art.Nr. cxmOID3280
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Schaft-
Ø
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
HHWS 6x40 G 40 mm 6 mm 10 mm 3188043
50 Stück 33,95 € Preis / 100 Stück
Sechskant-Holzschraube DIN 571
Sechskant-Holzschraube DIN 571

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Art.Nr. 3188043

Technische Daten

Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 6 mm
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß D 6 mm
HHWS 6x50 G 50 mm 6 mm 10 mm 3188051
50 Stück 39,55 € Preis / 100 Stück
Sechskant-Holzschraube DIN 571
Sechskant-Holzschraube DIN 571

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Art.Nr. 3188051

Technische Daten

Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 6 mm
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Maß D 6 mm
HHWS 6x60 G 60 mm 6 mm 10 mm 3188078
50 Stück 45,10 € Preis / 100 Stück
Sechskant-Holzschraube DIN 571
Sechskant-Holzschraube DIN 571

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Art.Nr. 3188078

Technische Daten

Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 6 mm
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß L 60 mm
Maß D 6 mm
HHWS 6x80 G 80 mm 6 mm 10 mm 3188094
50 Stück 56,35 € Preis / 100 Stück
Sechskant-Holzschraube DIN 571
Sechskant-Holzschraube DIN 571

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Art.Nr. 3188094

Technische Daten

Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 6 mm
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß L 80 mm
Maß D 6 mm
HHWS 8x40 G 40 mm 8 mm 13 mm 3188140
50 Stück 54,40 € Preis / 100 Stück
Sechskant-Holzschraube DIN 571
Sechskant-Holzschraube DIN 571

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Art.Nr. 3188140

Technische Daten

Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 8 mm
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß D 8 mm