GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz

Parent Art.Nr. cxmOID3269
  • Kreuz- und Schlitzschraube
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Kopf-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
4758 3.5x15 15 mm 3,5 mm 6,5 mm 3195007
200 Stück 3,30 € Preis / 100 Stück
GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz
GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz

GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3195007

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Stärke 3,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 15 mm
Maß L 15 mm
Maß D 3,5 mm
4758 3.5x20 20 mm 3,5 mm 6,5 mm 3195015
200 Stück 3,60 € Preis / 100 Stück
GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz
GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz

GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3195015

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Stärke 3,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß L 20 mm
Maß D 3,5 mm
4758 3.5x25 25 mm 3,5 mm 6,5 mm 3195023
200 Stück 4,05 € Preis / 100 Stück
GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz
GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz

GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3195023

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Stärke 3,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß L 25 mm
Maß D 3,5 mm
4758 3.5x30 30 mm 3,5 mm 6,5 mm 3195031
200 Stück 4,85 € Preis / 100 Stück
GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz
GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz

GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3195031

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Stärke 3,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß D 3,5 mm
4758 3.5x35 35 mm 3,5 mm 6,5 mm 3195058
200 Stück 5,50 € Preis / 100 Stück
GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz
GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz

GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3195058

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert