Schlagdübel mit Gewinde M6

Art.Nr. 2350807

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Gewinde M6. Schlagschraube: Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
910 SDM M6 40 mm 6 mm 2350807
100 Stück 30,00 € Preis / 100 Stück
Schlagdübel mit Gewinde M6
Schlagdübel mit Gewinde M6

Schlagdübel mit Gewinde M6

Art.Nr. 2350807

Technische Daten

Anschlussgewinde 6
Auszugskraft 260 N min./Beton
Bohrlochtiefe 50 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Mit Schrauben ja
Schraubsystem ohne
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 40 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 SDM M6 / 2350807
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download