Schlagdübel für Quick-Schellen Typ 2955

Art.Nr. 2351218 | EAN 4012195229636

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schlagdübel für Quick-Schellen Typ 2955. Schlagschraube: Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 SD-Q 6x40 40 mm 6 mm 2351218
100 Stück 22,45 € Preis / 100 Stück
Schlagdübel für Quick-Schellen Typ 2955
Schlagdübel für Quick-Schellen Typ 2955

Schlagdübel für Quick-Schellen Typ 2955

Art.Nr. 2351218

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Bohrlochtiefe 50 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Halogenfrei ja
Mit Schrauben ja
Schraubsystem Pozidriv PZ
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 40 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 SD-Q 6x40 / 2351218
Download
Downloads

Datenblatt

910 SD-Q 6x40 / 2351218, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen