Metallspreizdübel

Parent Art.Nr. cxmOID3144
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Einsatzgebiete: Gasbeton, Leichtbeton, Poroton, Bims, Gips, Lochziegel und Vollziegel. Einschlagbar in Porenbeton (Gasbeton) niederer Festigkeit ohne Bohren. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Bohr-
loch-
tiefe
Bohr-
ungs
Ø
Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MD 5 GTP 30 mm 35 mm 5 - 7 mm 5 mm 3484602
200 Stück 22,10 € Preis / 100 Stück
Metallspreizdübel
Metallspreizdübel

Metallspreizdübel

Art.Nr. 3484602

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Spreizdübel
Bohrlochtiefe 35 mm
Bohrungsdurchmesser 5 - 7 mm
Dübeldurchmesser 5 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein
Holzschrauben 4-5 Ø mm
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß D 5 mm
Maß L 30 mm
MD 6 GTP 32 mm 38 mm 7 - 9 mm 6 mm 3484629
100 Stück 23,40 € Preis / 100 Stück
Metallspreizdübel
Metallspreizdübel

Metallspreizdübel

Art.Nr. 3484629

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Spreizdübel
Bohrlochtiefe 38 mm
Bohrungsdurchmesser 7 - 9 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein
Holzschrauben 5-6 Ø mm
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 32 mm
Maß D 6 mm
Maß L 32 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MD 5 GTP / 3484602
Download
MD 6 GTP / 3484629
Download
Downloads

Datenblatt

MD 5 GTP / 3484602, 0.10MB, pdf
Download
MD 6 GTP / 3484629, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen