Messing-Spreizdübel

Parent Art.Nr. cxmOID3174
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Einsatzgebiete: Vollziegel, Beton, Holz. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Bohr-
loch-
tiefe
Bohr-
ungs
Ø
Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
865 M6x24 24 mm 32 mm 8 mm 7,5 mm 3483061
100 Stück 139,50 € Preis / 100 Stück
Messing-Spreizdübel
Messing-Spreizdübel

Messing-Spreizdübel

Art.Nr. 3483061

Technische Daten

Ausführung Spreizdübel
Auszugwerte 6000 N
Bohrlochtiefe 32 mm
Bruchlast -
Bohrungsdurchmesser 8 mm
Dübeldurchmesser 7,5 mm
Gewinde M6
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge 24 mm
Maß L 24 mm
865 M8x30 30 mm 41 mm 11 mm 10 mm 3483088
100 Stück 221,55 € Preis / 100 Stück
Messing-Spreizdübel
Messing-Spreizdübel

Messing-Spreizdübel

Art.Nr. 3483088

Technische Daten

Ausführung Spreizdübel
Auszugwerte 7000 N
Bohrlochtiefe 41 mm
Bruchlast -
Bohrungsdurchmesser 11 mm
Dübeldurchmesser 10 mm
Gewinde M8
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
865 M10x34 34 mm 53 mm 12 mm 12 mm 3483096
100 Stück 350,95 € Preis / 100 Stück
Messing-Spreizdübel
Messing-Spreizdübel

Messing-Spreizdübel

Art.Nr. 3483096

Technische Daten

Ausführung Spreizdübel
Auszugwerte 9000 N
Bohrlochtiefe 53 mm
Bruchlast 12 kN
Bohrungsdurchmesser 12 mm
Dübeldurchmesser 12 mm
Gewinde M10
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge 34 mm
Maß L 34 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

865 M6x24 / 3483061
Download