Mehrzweck-Dübel

Parent Art.Nr. cxmOID3130
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Bohr-
loch-
tiefe
Bohr-
ungs
Ø
Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 MZ 5x25 30 mm 45 mm 5 mm 5 mm 2347523
100 Stück 5,05 € Preis / 100 Stück
Mehrzweckdübel
Mehrzweckdübel

Mehrzweckdübel

Art.Nr. 2347523

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 800 N
Bohrlochtiefe 45 mm
Bohrungsdurchmesser 5 mm
Dübeldurchmesser 5 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 2,5-4 Ø mm
Mit Rand ja
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß D 5 mm
Maß L 30 mm
910 MZ 6x35 35 mm 50 mm 6 mm 6 mm 2347539
100 Stück 6,05 € Preis / 100 Stück
Mehrzweckdübel
Mehrzweckdübel

Mehrzweckdübel

Art.Nr. 2347539

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 1000 N
Bohrlochtiefe 50 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 4-5 Ø mm
Mit Rand ja
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß D 6 mm
Maß L 35 mm
910 MZ 8x42 50 mm 60 mm 8 mm 8 mm 2347547
100 Stück 8,25 € Preis / 100 Stück
Mehrzweckdübel
Mehrzweckdübel

Mehrzweckdübel

Art.Nr. 2347547

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 1600 N
Bohrlochtiefe 60 mm
Bohrungsdurchmesser 8 mm
Dübeldurchmesser 8 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 5-6 Ø mm
Mit Rand ja
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß D 8 mm
Maß L 50 mm
910 MZ 10x60 60 mm 70 mm 10 mm 10 mm 2347555
50 Stück 23,25 € Preis / 100 Stück
Mehrzweckdübel
Mehrzweckdübel

Mehrzweckdübel

Art.Nr. 2347555

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 1900 N
Bohrlochtiefe 70 mm
Bohrungsdurchmesser 10 mm
Dübeldurchmesser 10 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 6-8 Ø mm
Mit Rand ja
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 10 mm
Maß L 60 mm
910 MZ 12x60 60 mm 70 mm 12 mm 12 mm 2347570
25 Stück 35,00 € Preis / 100 Stück
Mehrzweckdübel
Mehrzweckdübel

Mehrzweckdübel

Art.Nr. 2347570

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 2500 N
Bohrlochtiefe 70 mm
Bohrungsdurchmesser 12 mm
Dübeldurchmesser 12 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 8-10 Ø mm
Mit Rand ja
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 12 mm
Maß L 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 MZ 5x25 / 2347523
Download
910 MZ 6x35 / 2347539
Download
910 MZ 8x42 / 2347547
Download
910 MZ 10x60 / 2347555
Download
910 MZ 12x60 / 2347570
Download
Downloads

Datenblatt

910 MZ 5x25 / 2347523, 0.11MB, pdf
Download
910 MZ 6x35 / 2347539, 0.11MB, pdf
Download
910 MZ 8x42 / 2347547, 0.11MB, pdf
Download
910 MZ 10x60 / 2347555, 0.11MB, pdf
Download
910 MZ 12x60 / 2347570, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download