Kippdübel

Parent Art.Nr. cxmOID3105
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

2 U-Scheiben und 2 Sechskantmuttern, mit Gewindeschaft.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Bohr-
ungs
Ø
Bruch-
last
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
458 M4x100 G 100 mm M4 13 mm 0,5 kN 3482154
50 Stück 251,95 € Preis / 100 Stück
Kippdübel
Kippdübel

Kippdübel

Art.Nr. 3482154

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Gewindeschaft
Bohrloch -
Bohrungsdurchmesser 13 mm
Bruchlast 0,5 kN
Gewinde M4
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Gesamtlänge 100 mm
456 M5x100 G 100 mm M5 13 mm 0,8 kN 3482103
50 Stück 362,45 € Preis / 100 Stück
Kippdübel
Kippdübel

Kippdübel

Art.Nr. 3482103

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Gewindeschaft
Bohrloch 13 Ø mm
Bohrungsdurchmesser 13 mm
Bruchlast 0,8 kN
Gewinde M5
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Gesamtlänge 100 mm
453 M6x100 G 100 mm M6 16 mm 1,3 kN 3482014
50 Stück 543,55 € Preis / 100 Stück
Kippdübel
Kippdübel

Kippdübel

Art.Nr. 3482014

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Gewindeschaft
Bohrloch 16 Ø mm
Bohrungsdurchmesser 16 mm
Bruchlast 1,3 kN
Gewinde M6
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Gesamtlänge 100 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

458 M4x100 G / 3482154
Download
456 M5x100 G / 3482103
Download
453 M6x100 G / 3482014
Download
Downloads

Datenblatt

458 M4x100 G / 3482154, 0.10MB, pdf
Download
456 M5x100 G / 3482103, 0.10MB, pdf
Download
453 M6x100 G / 3482014, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen