Kippdübel

Parent Art.Nr. cxmOID3107
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken. Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Bohr-
ungs
Ø
Bruch-
last
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
457 M4x55 G 55 mm M4 13 mm 0,25 kN 3482138
50 Stück 275,00 € Preis / 100 Stück
Kippdübel
Kippdübel

Kippdübel

Art.Nr. 3482138

Technische Daten

Ausführung mit Deckenhaken
Bohrloch 13 Ø mm
Bohrungsdurchmesser 13 mm
Bruchlast 0,25 kN
Gewinde M4
Hakendurchmesser 14 mm
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 55 mm
Maß L 55 mm
Gesamtlänge 55 mm
455 M5x65 G 65 mm M5 13 mm 0,4 kN 3482057
50 Stück 296,80 € Preis / 100 Stück
Kippdübel
Kippdübel

Kippdübel

Art.Nr. 3482057

Technische Daten

Ausführung mit Deckenhaken
Bohrloch 13 Ø mm
Bohrungsdurchmesser 13 mm
Bruchlast 0,4 kN
Gewinde M5
Hakendurchmesser 16 mm
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 65 mm
Maß L 65 mm
Gesamtlänge 65 mm
455 M5x100 G 100 mm M5 13 mm 0,4 kN 3482073
50 Stück 362,10 € Preis / 100 Stück
Kippdübel
Kippdübel

Kippdübel

Art.Nr. 3482073

Technische Daten

Ausführung mit Deckenhaken
Bohrloch 13 Ø mm
Bohrungsdurchmesser 13 mm
Bruchlast 0,4 kN
Gewinde M5
Hakendurchmesser 16 mm
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß L 100 mm
Gesamtlänge 100 mm
454 M6x100 G 100 mm M6 16 mm 0,8 kN 3482030
25 Stück 542,45 € Preis / 100 Stück
Kippdübel
Kippdübel

Kippdübel

Art.Nr. 3482030

Technische Daten

Ausführung mit Deckenhaken
Bohrloch 16 Ø mm
Bohrungsdurchmesser 16 mm
Bruchlast 0,8 kN
Gewinde M6
Hakendurchmesser 16 mm
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß L 100 mm
Gesamtlänge 100 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

457 M4x55 G / 3482138
Download
455 M5x65 G / 3482057
Download
455 M5x100 G / 3482073
Download
454 M6x100 G / 3482030
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen