Kippdübel

Parent Art.Nr. cxmOID3120
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inklusive Mutter und großer U-Scheibe.
Die universelle Schwerlastbefestigung für Spannbeton, Stahlhohlprofile, Bleche und Platten.
Einsatz: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Kühlsysteme, Sprinkleranlagen, Rohre,
Kabeltrassen usw.
* Abhängig von der Stärke des Deckenprofils.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Bohr-
ungs
Ø
Bruch-
last
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
KD 8 100 100 mm M8 22 mm 2,4 kN 3482707
25 Stück 568,50 € Preis / 100 Stück
Kippdübel
Kippdübel

Kippdübel

Art.Nr. 3482707

Technische Daten

Ausführung mit Gewindeschaft
Bohrloch 22 Ø mm
Bohrungsdurchmesser 22 mm
Bruchlast 2,4 kN
Gewinde M8
Mindest-Hohlraumtiefe 75 mm
Mit Gegenmutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß L 100 mm
Gesamtlänge 100 mm
KD 10 100 100 mm M10 25 mm 2,4 kN 3482758
25 Stück 659,35 € Preis / 100 Stück
Kippdübel
Kippdübel

Kippdübel

Art.Nr. 3482758

Technische Daten

Ausführung mit Gewindeschaft
Bohrloch 25 Ø mm
Bohrungsdurchmesser 25 mm
Bruchlast 2,4 kN
Gewinde M10
Mindest-Hohlraumtiefe 75 mm
Mit Gegenmutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß L 100 mm
Gesamtlänge 100 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KD 8 100 / 3482707
Download
KD 10 100 / 3482758
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen