Gasbetondübel 6

Art.Nr. 2347229

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Der Dübel kann direkt in den Porenbeton (Gasbetonfestigkeitsklasse G2) eingeschlagen werden. Ab der Festigkeitsklasse G4 sollte ein 5 mm bzw. 6 mm Loch vorgebohrt werden. Schraubenlänge: Bauteildicke + 40mm (6mm) / 55mm (8mm)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Bohr-
loch-
tiefe
Bohr-
ungs
Ø
Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
910 GD 6x35 35 mm 41 mm 6 mm 6 mm 2347229
100 Stück 24,40 € Preis / 100 Stück
Gasbetondübel 6
Gasbetondübel 6

Gasbetondübel 6

Art.Nr. 2347229

Technische Daten

Bohrlochdurchmesser 6 mm
Bohrlochtiefe 41 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton ja
Geeignet für Schraubendurchmesser 3,5 - 5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß D 6 mm
Maß L 35 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 GD 6x35 / 2347229
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen