Federklapp-Dübel

Art.Nr. 3481611

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Gewindestange, U-Scheibe und Sechskantmutter; Achse aus Messing.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Bohr-
ungs
Ø
Bruch-
last
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
450 M4x95 G 95 mm M4 14 mm 0,2 kN 3481611
50 Stück 210,85 € Preis / 100 Stück
Federklapp-Dübel
Federklapp-Dübel

Federklapp-Dübel

Art.Nr. 3481611

Technische Daten

Ausführung mit Gewindeschaft
Bohrloch 14 Ø mm
Bohrungsdurchmesser 14 mm
Bruchlast 0,2 kN
Gewinde M4
Mindest-Hohlraumtiefe 35 mm
Mit Gegenmutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 95 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

450 M4x95 G / 3481611
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download