Federklapp-Dübel

Art.Nr. 3481662 | EAN 4012195432852

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Gewindestange und Messingschlitzmutter; Achse aus Messing.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Bohr-
ungs
Ø
Bruch-
last
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
451 M4x95 G 95 mm M4 14 mm 0,2 kN 3481662
50 Stück 290,65 € Preis / 100 Stück
Federklapp-Dübel
Federklapp-Dübel

Federklapp-Dübel

Art.Nr. 3481662

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Gewindeschaft
Bohrloch 14 Ø mm
Bohrungsdurchmesser 14 mm
Bruchlast 0,2 kN
Gewinde M4
Mindest-Hohlraumtiefe 35 mm
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 95 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

451 M4x95 G / 3481662
Download
Downloads

Datenblatt

451 M4x95 G / 3481662, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download